Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (16x)
Tipo de señal
NPN
Conexión (COM 1)
M23x1-Conector, 19-polos
Alternativa recomendada
BPI00JY
Distribuidores pasivos
BPI 8M4A50-2K-B0-SM6LT
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-SM6LT | BPI 8M4A50-2K-B0-SM6LT | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (16x) | sin LED |
| Tipo de señal | NPN | - |
| Conexión (COM 1) | M23x1-Conector, 19-polos | M23x1-Conector, 19-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corriente de salida máx. | 4 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 8 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD