Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (16x)
Tipo de señal
NPN
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Alternativa recomendada
BPI00JR
Distribuidores pasivos
BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-030 | BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (16x) | sin LED |
| Tipo de señal | NPN | - |
| Cable | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corriente de salida máx. | 4 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 8 A | 8 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD