Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (8x)
Tipo de señal
NPN
Cable
PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternativa recomendada
BPI00FC
Distribuidores pasivos
BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-100
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-KPXA0-100 | BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión enchufes | 4x M8x1-Conector hembra, 4-polos | 4x M8x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (8x) | sin LED |
| Tipo de señal | NPN | - |
| Cable | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Corriente de salida máx. | 3 A | 3 A |
| Corriente total máx. | 8 A | 8 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD