Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BPI00E6

BPI AM303N-5K-B0-KPXC0-050

Distribuidores pasivos

Conexión enchufes
10x M8x1-Conector hembra, 3-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (10x)
Tipo de señal
NPN
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre

Variantes de Producto

Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión enchufes
10x M8x1-Conector hembra, 3-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (10x)
Tipo de señal
NPN
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Corriente de salida máx.
3 A
Corriente total máx.
8 A
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?