Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Puertos E/A
PIN 1: +24V
PIN 2: contacto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contacto NO
PIN 1: +24V
PIN 2: contacto NC
PIN 3: 0V
PIN 4: contacto NO
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
8x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (16x)
Tipo de señal
PNP
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
25.00 m, PUR
30.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD