Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BPI00F6

BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050

Distribuidores pasivos

Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 3-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Tensión de servicio Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Corriente de salida máx.
3 A

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 3-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Tensión de servicio Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Corriente de salida máx.
3 A
Corriente total máx.
8 A
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?