Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Puertos E/A
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: señal
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: señal
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 3-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Cable
PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Tensión de servicio Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Corriente de salida máx.
3 A
Variantes de Producto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD