Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Puertos E/A
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: señal
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: señal
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 3-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 12-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Corriente de salida máx.
1.5 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD