Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BPI00HE

BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT

Distribuidores pasivos

Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 12-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Corriente de salida máx.
1.5 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 12-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Corriente de salida máx.
1.5 A
Corriente total máx.
1.5 A
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?