Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
6x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (12x)
Tipo de señal
NPN
Cable
PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternativa recomendada
BPI00H9
Distribuidores pasivos
BPI 6M3040-5K-B0-KPXE0-150
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M304N-5K-B0-KPXE0-150 | BPI 6M3040-5K-B0-KPXE0-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión enchufes | 6x M8x1-Conector hembra, 4-polos | 6x M8x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (12x) | sin LED |
| Tipo de señal | NPN | - |
| Cable | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Corriente de salida máx. | 3 A | 3 A |
| Corriente total máx. | 8 A | 8 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD