Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: señal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: señal 1
PIN 5: PE
PIN 2: señal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: señal 1
PIN 5: PE
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Distribuidores pasivos
Conexión enchufes
4x M12x1-Conector hembra, 5-polos
Indicaciones función de conmutación
sin LED
Conexión (COM 1)
M23x1-Conector, 19-polos
Tensión de servicio Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Corriente de salida máx.
4 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD