Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BSE000C

BSE 64-RK

Finales de carrera individuales mecánicos

Material de carcasa
Termoplástico, GF
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 5.0 A
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
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
Termoplástico, GF
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 5.0 A
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-92
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-92
eCl@ss 9.1
27-27-06-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?