Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BSI000J

BSI Q41K0-XB-MXS015-S92

Versión compacta cuadrada con uno o dos ejes de medición

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-15...15°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-15...15°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.09 °
Precisión
±1.0°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
IP69
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?