Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: uso int.
PIN 4: uso int.
PIN 5: GND
PIN 6: centrado
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: blindaje
PIN 2: Vcc
PIN 3: uso int.
PIN 4: uso int.
PIN 5: GND
PIN 6: centrado
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: blindaje
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con uno o dos ejes de medición
Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-30...30°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD