Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Pronto dejará de estar disponible
Disponible hasta: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

Versión cúbica muy precisa con un eje de medición basado en fluidos

Principio de medición
Sistema de medición basado en líquidos
Ejes de medición
1
Rango de medición
0...360°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de medición
Sistema de medición basado en líquidos
Ejes de medición
1
Rango de medición
0...360°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.1 % FS mín. 0,1 °
Conexión
Conector, M8x1
Material de carcasa
aluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Texto adicional
Protocolo de medición adjunto.
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?