Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BSI002C

BSI R65K0-HXXA-MYS030-S92

Sensores de inclinación con dos ejes de medición

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
2
Rango de medición
-30...30°
Tensión de servicio Ub
10...32 VDC
Interfaz
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
2
Rango de medición
-30...30°
Tensión de servicio Ub
10...32 VDC
Interfaz
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
0.4°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
IP69
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado en el rango de ±5° de desviación con respecto a la horizontal
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?