Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión con membrana enrasada
Rango de medición
–1...2 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
10 bar
Presión de estallido
15.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BSP V002-IV003-A00A0B-S4 | BSP V002-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | –1...2 bar | –1...2 bar |
|---|---|---|
| Precisión | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Presión de sobrecarga | 10 bar | 10 bar |
| Presión de estallido | 15.00 bar | 15 bar |
| Tensión de servicio Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Salida analógica | Tensión analógica 0…10 V | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Conexión de proceso | G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente | G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente |
| Material de conexión de proceso | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Material de anillo obturador | FKM | FKM |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4301) PA 6.6 |
Acero fino (1.4301) PE, Polietileno gran espesor |
| Temperatura del medio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67, estado atornillado |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD