Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión con membrana enrasada
Rango de medición
0...600 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
750 bar
Presión de estallido
1000.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-IV003-D01A0B-S4 | BSP B600-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 0...600 bar | 0...600 bar |
|---|---|---|
| Precisión | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Presión de sobrecarga | 750 bar | 800 bar |
| Presión de estallido | 1000.00 bar | 1570 bar |
| Tensión de servicio Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Salida de conmutación | 2x NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Conexión de proceso | G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente | G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente |
| Material de conexión de proceso | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Material de anillo obturador | FKM | FKM |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4301) PA 6.6 |
Acero fino (1.4301) PE, Polietileno gran espesor |
| Temperatura del medio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67, estado atornillado |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
| Salida analógica | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD