Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BSP0095

BSP B010-EV002-A02S1B-S4

Sensores de presión digitales

Rango de medición
0...10 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
20 bar
Presión de estallido
35.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
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
Rango de medición
0...10 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
20 bar
Presión de estallido
35.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/4" (DIN 3852)
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4301)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
PA
PA 6.6
Temperatura del medio
-25...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?