Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión analógicos
Rango de medición
0...600 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
1200 bar
Presión de estallido
1800 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-DV004-D06S1A-S4 | BSP B600-DV011-D06S1A-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 0...600 bar | 0...600 bar |
|---|---|---|
| Precisión | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Presión de sobrecarga | 1200 bar | 1000 bar |
| Presión de estallido | 1800 bar | 1570 bar |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Conexión de proceso | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Material de conexión de proceso | Acero fino (1.4571) | Acero fino (1.4571) |
| Material de anillo obturador | sin, soldado | FKM |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Temperatura del medio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD