Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BSP00TZ

BSP B600-FV004-D05S1A-S4

Sensores de presión analógicos

Rango de medición
0...600 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
1200 bar
Presión de estallido
1800.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Rango de medición
0...600 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
1200 bar
Presión de estallido
1800.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
NPT 1/4"
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de anillo obturador
sin, soldado
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?