Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión analógicos
Rango de medición
0 bar...750 mbar
Precisión
±0.18 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
5 bar
Presión de estallido
7.5 bar
Tensión de servicio Ub
8...32 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Rango de medición | 0 bar...750 mbar | 0...0.75 bar |
|---|---|---|
| Precisión | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Presión de sobrecarga | 5 bar | 5 bar |
| Presión de estallido | 7.5 bar | 7.5 bar |
| Tensión de servicio Ub | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Salida analógica | Corriente analógica 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Conexión de proceso | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Material de conexión de proceso | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Material de anillo obturador | sin, soldado | - |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) |
Acero fino (1.4301) PE, Polietileno gran espesor |
| Temperatura del medio | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP69K | IP67, estado atornillado |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
| Salida de conmutación | - | 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD