Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BSP00YZ

BSP B010-HV009-P00S2B-S4-001

Sensores de presión digitales

Rango de medición
0...10 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
20 bar
Presión de estallido
35 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Rango de medición
0...10 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
20 bar
Presión de estallido
35 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Salida de conmutación
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/2" (DIN 3852)
Material de conexión de proceso
PVDF
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor
Temperatura del medio
-30...125 °C
Temperatura ambiente
-30...85 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?