Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión empotrables con display
Rango de medición
0...0.5 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
5 bar
Presión de estallido
7.5 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD