Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión sin pantalla
Rango de medición
0...600 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
1000 bar
Presión de estallido
1570 bar
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD