Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BSW000R

BSW 819-493-09L3

Mecanismos de conmutación estándar

Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial mecánico
Versión
Contacto de ruptura
Dimensiones
245 x 140 x 187 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial mecánico
Versión
Contacto de ruptura
Dimensiones
245 x 140 x 187 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Elemento de conmutación
1-9. Punto de conmutación: BSE 44.0
Material de contacto
1-9. Punto de conmutación: Plata fina, dorada
Pasos de cable, número
5 salidas de rosca M25
Anillos de leva
1-9. Punto de conmutación: 180°
Tipo de accionamiento
Derecha
Velocidad máx.
200 1/min
Monitorización de velocidad
Ninguno
Tensión asignada de servicio Ue
1-9. Punto de conmutación: 250 V CA
Corriente permanente
1-9. Punto de conmutación: 6 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?