Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil
Forma
Serie Perfil
Fijación
Clips de fijación
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A110-M0050-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma | Serie Perfil | - |
|---|---|---|
| Fijación | Clips de fijación | - |
| Material de carcasa | aluminio, Anodizado | Aluminio, Anodizado |
| Sensores de posición, número máx. | 1 | - |
| Conexión | Conector, M12x1, 8-polos | - |
| Salida analógica |
Tensión analógica 0…10 V Analog, voltage 10…0 V |
- |
| Rango de medición | 50 mm | - |
| Frecuencia de medición máx. | 1000 Hz | - |
| Resolución | ≤ 20 µm | - |
| Desviación máxima en la linealidad | ±200 µm | - |
| Repetibilidad | ≤ ± 10 µm | - |
| Tensión de servicio Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Interfaz | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Longitud de medición | - | 25...4000 mm |
| Desviación en la linealidad | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Versión mecánica | - | Perfil redondo, Ø30 mm |
| Grado de protección | - | IP67 con conector |
| Homologación/conformidad | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD