Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
No disponible en la tienda

BTL00E3

BTL6-P111-M0200-A1-S115

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil

Forma
Serie Perfil
Fijación
Clips de fijación
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
3
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Forma
Serie Perfil
Fijación
Clips de fijación
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
3
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Interfaz
Inicio/parada;Inicio/parada neg.
Rango de medición
200 mm
Frecuencia de medición máx.
2000 Hz
Resolución
≤ 10 µm
Desviación máxima en la linealidad
±200 µm
Repetibilidad
≤ 10 µm
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?