Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL126H

BTL5-H114-M0590-HC-SA347-KA02,1-ZA0Y

Sistemas magnetoestrictivos para medición de nivel de llenado

Forma
Serie Barra Compact
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
4
Conexión
Cable con conector, ZA0Y, 4-polos, 2.10 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra Compact
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
4
Conexión
Cable con conector, ZA0Y, 4-polos, 2.10 m, PUR
Interfaz
CANopen DS301
Rango de medición
590 mm
Resolución
≤ 5 µm
Desviación máxima en la linealidad
±30 µm
Repetibilidad
± 2 LSB
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?