Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de barra

Forma
Serie Barra
Fijación
Brida roscada 3/4"-16UNF
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M16x0.75, 8-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra
Fijación
Brida roscada 3/4"-16UNF
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M16x0.75, 8-polos
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
Rango de medición
3400 mm
Frecuencia de medición máx.
250 Hz
Desviación máxima en la linealidad
±0.01 %FS
Repetibilidad
± 10 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?