Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de barra
Forma
Serie Barra
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M1000-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma | Serie Barra | Serie Barra |
|---|---|---|
| Fijación | Brida roscada M18x1.5 | - |
| Material de carcasa | aluminio, Anodizado | - |
| Sensores de posición, número máx. | 1 | - |
| Conexión | Conector, M12x1, 8-polos | - |
| Interfaz | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Rango de medición | 1000 mm | - |
| Frecuencia de medición máx. | 1000 Hz | - |
| Desviación máxima en la linealidad | ±0.04 % FS | - |
| Repetibilidad | ≤ 30 µm | - |
| Tensión de servicio Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | - |
| Grado de protección | IP67 |
IP67 IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD