Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL20N5

BTL7-E170-M1200-B-NEX-S32

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M16x0.75, 8-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M16x0.75, 8-polos
Salida analógica
Corriente analógica 20…4 mA
Rango de medición
1200 mm
Frecuencia de medición máx.
1000 Hz
Desviación máxima en la linealidad
±0.01 %FS
Repetibilidad
± 5 µm
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
CSA
IECEx
WEEE
ATEX
CCC
Categoría Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?