Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL2A4N

BTL6-E500-M1600-E2-LA00,15-ZA0N

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de barra

Forma
Serie Barra móvil
Fijación
Brida de ensamble Ø48 f7
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable trenzado con conector, M12x1-Conector de brida modular, 4-polos, 0.15 m, ETFE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra móvil
Fijación
Brida de ensamble Ø48 f7
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable trenzado con conector, M12x1-Conector de brida modular, 4-polos, 0.15 m, ETFE
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Rango de medición
1600 mm
Frecuencia de medición máx.
500 Hz
Resolución
En función del controlador (solo queda limitado por la repetibilidad)
Desviación máxima en la linealidad
±0.04 % FS (típ. ±0.02 % FS)
Repetibilidad
± 5 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?