Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL2JY1

BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable, 10.00 m, PUR
Interfaz
SSI

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida roscada M18x1.5
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable, 10.00 m, PUR
Interfaz
SSI
Rango de medición
350 mm
Frecuencia de medición máx.
1000 Hz
Resolución
≤ 5 µm
Desviación máxima en la linealidad
±30 µm
Repetibilidad
± 1 LSB
Tensión de servicio Ub
20...26 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?