Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL2L9M

BTL5-E50-M0222-J-M01-TA

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida Ø18h6 más agujeros
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conexión de bornes, 7-polos

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra Ex
Fijación
Brida Ø18h6 más agujeros
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conexión de bornes, 7-polos
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Rango de medición
222 mm
Desviación máxima en la linealidad
±100 µm
Repetibilidad
± 5 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?