Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL3M7F

BTL7-A510-M0050-W-K00,2-S32

Sistemas magnetoestrictivos robustos de medición de posición

Forma
Serie Barra Compact
Fijación
Brida roscada 3/4"-16UNF
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable con conector, M16x0.75-Conector, 8-polos, 0.20 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra Compact
Fijación
Brida roscada 3/4"-16UNF
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Cable con conector, M16x0.75-Conector, 8-polos, 0.20 m, PUR
Salida analógica
2x Tensión analógica
Rango de medición
50 mm
Frecuencia de medición máx.
500 Hz
Repetibilidad
± 10 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?