Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Sensores de temperatura por infrarrojos sin contacto

Rango de medición
250...1250 °C
Resolución de temperatura
1 °C
1 °F
1 %
Reproducibilidad
±1 °C
Longitud de onda
1200…1700 nm
Relación de distancia
50:1
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Rango de medición
250...1250 °C
Resolución de temperatura
1 °C
1 °F
1 %
Reproducibilidad
±1 °C
Longitud de onda
1200…1700 nm
Relación de distancia
50:1
Dimensiones
Ø 30 x 190 mm
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Superficie activa, material
Vidrio crown de borosilicato (N-BK7), Recubierto
Material de carcasa
Acero fino, Acero fino (1.4404)
Aluminio, negro anodizado, Aluminio (3.3206)
Grado de protección
IP65, IP67
Temperatura ambiente
-5...65 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?