Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BUS0001

BUS M18K0-PWXER-040-S92K

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Salida de conmutación
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido/PUR
Alcance
30...400 mm
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Salida de conmutación
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido/PUR
Alcance
30...400 mm
Frecuencia de conmutación
15 Hz
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Temperatura ambiente
-15...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
0.2 % FS
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?