Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BUS0005

BUS M12E0-PPXCR-020-S04G

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, material
PUR/Resina epóxica
Alcance
25...200 mm
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, material
PUR/Resina epóxica
Alcance
25...200 mm
Frecuencia de conmutación
30 Hz
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP65
Repetibilidad
0.2 % FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?