Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, material
PUR/Resina epóxica
Alcance
25...200 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Salida de conmutación | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
|---|---|---|
| Conexión | Conector, M12x1, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) |
Latón niquelado, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | PUR/Resina epóxica | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Frecuencia de conmutación | 30 Hz | 25 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
| Repetibilidad | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma constructiva | - | Ø 12 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD