Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Salida de conmutación
2x NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
600...6000 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Salida de conmutación | 2x NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase |
|---|---|---|
| Conexión | Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | Esferas huecas de vidrio-epóxido | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Frecuencia de conmutación | 0.5 Hz | 3 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP67 |
| Repetibilidad | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 9...30 VDC |
| Forma constructiva | - | cuadrangular |
| Interfaz | - | IO-Link 1.0 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD