Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BUS000J

BUS M18K0-XAFX-060-S04K

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
100...600 mm
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
100...600 mm
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
EAC
Temperatura ambiente
-15...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
0.2 % FS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?