Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
200...1500 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-150-S04K | BUS M18M1-XB-12/100-S92G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Salida analógica | Corriente analógica 4…20 mA | Corriente analógica 4…20 mA |
|---|---|---|
| Conexión | Conector, M12x1, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | PBT |
Latón, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | Esferas huecas de vidrio-epóxido | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma constructiva | - | Ø 18 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD