Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Conexión
Cable con conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
60...300 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
No disponible en la tienda
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase |
|---|---|---|
| Conexión | Cable con conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | PBT |
Latón, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | Esferas huecas de vidrio-epóxido | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 60...300 mm | 65...600 mm |
| Frecuencia de conmutación | 25 Hz | - |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma constructiva | - | Ø 18 mm |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD