Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Forma constructiva
Ø 18 mm
Interfaz
IO-Link 1.0
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
PBT
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa |
Latón, niquelada PBT |
Latón, niquelada PBT |
Latón, niquelada PBT |
Latón, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm | 30...350 mm |
| Frecuencia de conmutación | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD