Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica y salida analógica o digital
Forma constructiva
cuadrangular
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 20...100 mm | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD