Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M18 y salida analógica o digital
Forma constructiva
Ø 18 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Salida analógica | Tensión analógica 0…10 V | Corriente analógica 4…20 mA | Tensión analógica 0…10 V |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa |
Latón, niquelada PBT |
Latón, niquelada PBT |
Latón, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 30...350 mm | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD