Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M30 y salida analógica o digital
Forma constructiva
Ø 30 mm
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT, TPU
PBT, TPU
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-XC-03/025-S92K | BUS M30M1-PPC-03/025-S92K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| Salida analógica | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa |
Latón, niquelada PBT, TPU |
Latón, niquelada PBT, TPU |
| Superficie activa, material | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Salida de conmutación | - | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | - | 25 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD