Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M30 y salida analógica o digital
Forma constructiva
Ø 65 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT, TPU
PBT, TPU
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-PPX-60/600-S92K | BUS M30M1-PWX-60/600-S92K | BUS M30M1-PPC-60/600-S92K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma constructiva | Ø 65 mm | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa |
Latón, niquelada PBT, TPU |
Latón, niquelada PBT, TPU |
Latón, niquelada PBT, TPU |
| Superficie activa, material | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 600...8000 mm | 600...8000 mm | 600...8000 mm |
| Frecuencia de conmutación | 3 Hz | 3 Hz | 3 Hz |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Salida analógica | - | - | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD