Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BUS004N

BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Forma constructiva
Ø 18 mm
Interfaz
IO-Link 1.0
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma constructiva
Ø 18 mm
Interfaz
IO-Link 1.0
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
120...1300 mm
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?